17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5年シート シルバー

5年シート シルバー

通常単価(税別)
17,07937,177特別価格
税込単価
18,78740,895特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。分別不要なジョイントホール(内...

詳細を確認
  • 防炎性能試験番号
    TRUE
  • 仕様2
    ・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。・分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

TP5-5472SV【特長】
・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
・分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。
【用途】
・野積養生カバーなど。
【商品仕様】
・幅(m):5.4
・長さ(m):7.2
・ハトメ数(個):28
・色:シルバー
・ハトメピッチ(cm):90
・引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm
・耐久期間:約5年
・厚み:0.30mm
・JANコード:4989999470000
・トラスココード:819-1872
・質量:7.8kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
TP5-7290SV【特長】
・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
・分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。
【用途】
・野積養生カバーなど。
【商品仕様】
・幅(m):7.2
・長さ(m):9
・ハトメ数(個):36
・色:シルバー
・ハトメピッチ(cm):90
・引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm
・耐久期間:約5年
・厚み:0.30mm
・JANコード:4989999470017
・トラスココード:819-1873
・質量:13kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
TP5-5454SV【特長】
・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
・分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。
【用途】
・野積養生カバーなど。
【商品仕様】
・幅(m):5.4
・長さ(m):5.4
・ハトメ数(個):24
・色:シルバー
・ハトメピッチ(cm):90
・引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm
・耐久期間:約5年
・厚み:0.30mm
・JANコード:4989999469998
・トラスココード:819-1871
・質量:5.85kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

図面

TRUSCO 5年シート 幅5.4mX長さ7.2m シルバー 図面

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様3

RoHS?最小発注数量
・厚み:0.30mm・JANコード:4989999469998・トラスココード:819-1871・質量:5.85kg【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)
・野積養生カバーなど。・幅(m):5.4・長さ(m):5.4・ハトメ数(個):24・色:シルバー・ハトメピッチ(cm):90・引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm・耐久期間:約5年
10
1個
・耐久期間:約5年・厚み:0.30mm・JANコード:4989999470000・トラスココード:819-1872・質量:7.8kg【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)
・野積養生カバーなど。・幅(m):5.4・長さ(m):7.2・ハトメ数(個):28・色:シルバー・ハトメピッチ(cm):90・引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm
10
1個
・耐久期間:約5年・厚み:0.30mm・JANコード:4989999470017・トラスココード:819-1873・質量:13kg【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)
・野積養生カバーなど。・幅(m):7.2・長さ(m):9・ハトメ数(個):36・色:シルバー・ハトメピッチ(cm):90・引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,07915,287
( 16,816 )
1日目
22,78119,924
( 21,916 )
1日目
37,17731,526
( 34,679 )
4日目

詳細情報

基本情報

太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5年シート シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5年シート シルバー
UVシルバーシート #4000
ターピー#13000 10年シート
UVシルバーシート #4000 SL40シリーズ
1870x0.5mm UVクリアシート
UVシルバーシート #3000
メーカートラスコ中山トラスコ中山萩原工業ユタカメイクエスコユタカメイク
通常価格17,079-14,30352,8891,915 -8,981 -979 -
通常出荷日1日目〜19日目7日目1日目1日目1日目〜
防炎性能試験番号TRUE-----
仕様2・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。・分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト