ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 5年シート 幅10.0mX長さ10.0m シルバー

TRUSCO 5年シート 幅10.0mX長さ10.0m シルバー TP5-1010SV
通常単価(税別)
61,48448,849
税込単価
67,63253,734
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。・分別不要なジョイン...

詳細を確認

型番:

TP5-1010SV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP5-1010SVの仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
折りたたみタイプ
その他
幅×長さ(m)
10×10
厚さ(mm)
0.3
ハトメビッチ(cm)
90
詳細色
ホワイト/シルバー
質量(g)
20000
材質1
ポリエチレン
ハトメ数(個)
44
防炎性能試験番号
TRUE
RoHS?
10

商品情報

図面

TP5-1010SV

TRUSCO 5年シート 幅10.0mX長さ10.0m シルバー 図面

型番リスト

表示件数
型番
TP5-1010SV
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,48448,849
( 53,734 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
・分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。
【用途】
・野積養生カバーなど。
【商品仕様】
・幅(m):10
・長さ(m):10
・ハトメ数(個):44
・色:シルバー
・ハトメピッチ(cm):90
・引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm
・耐久期間:約5年
・厚み:0.30mm
・JANコード:4989999470024
・トラスココード:819-1874
・質量:20kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • エコUVシート #4000 (シルバー) 画像

    トラスコ中山

    エコUVシート #4000 (シルバー)

    【特長】紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。

  • 耐水UVシート #7000 画像

    トラスコ中山

    耐水UVシート #7000

    【特長】耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの約7倍の耐水圧。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍強の耐候性。

  • エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン) 画像

    トラスコ中山

    エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

    【特長】紫外線劣化防止剤配合で、長期耐候性がある。焼却処分時に発生する温室効果ガスが少なく環境に優しい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 5年シート 幅10.0mX長さ10.0m シルバーの型番TP5-1010SVのページです。 型番TP5-1010SVに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 5年シート 幅10.0mX長さ10.0m シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 5年シート 幅10.0mX長さ10.0m シルバー
ミエールライン 防虫制電
1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)
耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm
1,000mm×50m 透湿防水防風シート
400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)
メーカートラスコ中山アキレスエスコエスコエスコエスコ
通常価格61,48427,882 -114,20023,313 -6,5891,426
通常出荷日1日目3日目15日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ養生シートカラーシート養生シート防炎シート養生シート防音シート
形状折りたたみタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
その他オレンジその他その他ホワイトグレー
幅×長さ(m)10×10-1×10-1×500.4×0.4
厚さ(mm)0.3-20.70.169

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト