ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570

通常単価(税別)
27,401
税込単価
30,141
通常出荷日:1日目

【特長】・レバーにより座の傾き加減を変えられるため、作業に適した角度に調整できます。(上下約30mm、...

詳細を確認

型番:

WCS-570
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WCS-570の仕様・寸法情報

種類
肘なし
色詳細
ブラック
座幅(mm)
400
トラスココード
818-5226
JANコード
4989999468809
質量(g)
8900
材質1
座部:ウレタン、ポリ塩化ビニル(PVC)レザー
材質2
脚部:強化樹脂成型5本脚
材質3
φ50ナイロン双輪キャスター
座高(mm)(mm)
544~734

商品情報

作業用チェア サドル型 角度調整機能付き WCS-570の仕様

WCS-570の外観・寸法

WCS-570の外観・寸法

座面角度調整可能

座面角度調整可能

この製品の特長

  • 座幅:400mm
  • 座高:544~734mm
  • キャスター径:50mm
  • 質量:8.8kg
  • 座部の材質:合板ウレタンフォーム
  • 脚部の材質:強化樹脂成型5本脚
  • φ50(キャスター径50mm)ナイロン双輪キャスター
  • タイプ:サドル型

詳細寸法図/部品名

(単位:mm)

WCS-570の寸法図

WCS-570の寸法図

品番名称数量材質・備考
(1)1鋼板溶接構造体・モールドウレタン・張地
(2)座受け金具1鋼板溶接構造体
(3)チルトレバー1PP樹脂成型品
(4)昇降レバー1鋼棒・PP樹脂成型品
(5)シリンダー1ガスシリンダーユニット
(6)1樹脂成型品
(7)キャスター5φ50(直径50mm)ナイロン双輪キャスター

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外で使わないで下さい。ケガをすることがあります。
  • ※ 椅子の上に立ったりしないで下さい。転倒してケガをすることがあります。
  • ※ チルドレバーを使用する場合は両足を地面につけ、ゆっくり傾けて下さい。転倒してケガをすることがあります。
  • ※ チルドレバーは必ずロックした状態でご使用下さい。フリーな状態で使用すると座面の急な角度変化により転倒してケガをすることがあります。
  • ※ 座面の先端や逆向きに座らないで下さい。転倒してケガをすることがあります。
  • ※ 部品交換や廃棄以外は、分解や改造しないで下さい。破損やケガをすることがあります。
  • ※ 火のそばに近づけて使わないで下さい。変形・退色・火災の原因になります。
  • ※ 製品に異常が生じたときは、ただちに使用を中止して下さい。
  • ※ 屋外・水のかかる場所、水中では使用しないで下さい。故障やサビの原因になります。
  • ※ 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないで下さい。火災の原因になります。

型番リスト

表示件数
型番
WCS-570
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,401
( 30,141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーにより座の傾き加減を変えられるため、作業に適した角度に調整できます。(上下約30mm、約12°)
・座面がサドルのような形状をしているため、太もも裏のあたりがソフトです。
・高さ調整が可能です。
【材質】
・座部:ウレタン、ポリ塩化ビニル(PVC)レザー
・脚部:強化樹脂成型5本脚
・φ50ナイロン双輪キャスター

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570の型番WCS-570のページです。 型番WCS-570に関する仕様情報を記載しております。
作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業用椅子
4
満足度:4.0
座面が高く、丈夫な作業用椅子を探して選定しました。人によっては座面が平らでないから。と敬遠されますが、腰を痛めがちな人か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570
作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380
低作業用スツール 高さ調整 ブラック
作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660
作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック
TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,40115,50015,79122,05820,90622,878
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類肘なし肘なし肘なし丸型・円型丸型・円型丸型・円型
色詳細ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
座幅(mm)400425350315315360
トラスココード818-5226818-5225767-4775503-6071503-6011818-5227
JANコード498999946880949899994687934989999388107498999979008549899997553984989999468816

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト