ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380

作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380 WCS-380
  • 作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380
通常単価(税別)
16,45415,499
税込単価
18,09917,049
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・座面がサドルのような形状をしているため、座ったまま移動する際に足が動かしやすい仕様です。・高...

詳細を確認

型番:

WCS-380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WCS-380の仕様・寸法情報

種類
肘なし
色詳細
ブラック
座幅(mm)
425
トラスココード
818-5225
JANコード
4989999468793
質量(g)
4800
材質1
座部:ウレタン、ポリ塩化ビニル(PVC)レザー
材質2
脚部:強化樹脂成型5本脚
材質3
φ50ナイロン双輪キャスター
座高(mm)(mm)
360~415

商品情報

作業用チェア サドル型 WCS-380の仕様

作業用チェア サドル型 WCS-380の外観・寸法

作業用チェア サドル型 WCS-380の外観・寸法

作業用チェア サドル型 WCS-380のサイズ

  • 座幅:425mm
  • 座高:360~415mm
  • キャスター径:50mm
  • 質量:4.3kg

材質

  • 座部:ポリウレタン成型品
  • 脚部:強化樹脂成型5本脚
  • φ50(キャスター径50mm)ナイロン双輪キャスター

詳細寸法図/部品名

 

(単位:mm)

 

作業用チェア サドル型 WCS-380の寸法図

作業用チェア サドル型 WCS-380の寸法図

品番名称数量材質・備考
(1)1PU発泡樹脂成型品
(2)座受け金具1鋼板溶接構造体
(3)昇降レバー1鋼棒・PP樹脂成型品
(4)シリンダー1ガスシリンダーユニット
(5)1樹脂成型品
(6)キャスター5φ50(直径50mm)ナイロン双輪キャスター

チェアについて

作業用チェアの特長

背もたれがないので机の下におさまる

背もたれがないので机の下におさまる

椅子を置きっぱなしにできない場所や狭い場所で活躍。
どのように収納できるか、などで選ぶ。

チェアの選び方

  • オフィスの雰囲気に合わせて張り地の色、素材を選ぶ。
  • ロッキング機能の有無を確認する。
  • 床の素材に合わせてキャスターを選ぶ。(ハードキャスターまたはソフトキャスター)
  • 肘付き、または肘なしかを確認する。

※キャスターについて:カーペットのような軟らかい床にはハード(ナイロン)キャスター、タイルのような硬い床にはソフト(ゴム)キャスターが適しています。

型番リスト

表示件数
型番
WCS-380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,45415,499
( 17,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面がサドルのような形状をしているため、座ったまま移動する際に足が動かしやすい仕様です。
・高さ調整が可能です。
【材質】
・座部:ウレタン、ポリ塩化ビニル(PVC)レザー
・脚部:強化樹脂成型5本脚
・φ50ナイロン双輪キャスター

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380の型番WCS-380のページです。 型番WCS-380に関する仕様情報を記載しております。
作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380
作業用チェア サドル型 角度調整機能付 WCS-570
作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660
作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック
TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック
作業用チェア ガス式 400×H410-520
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,45432,19726,21623,64727,43029,115
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類肘なし肘なし丸型・円型丸型・円型丸型・円型肘なし
色詳細ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
座幅(mm)425400315315360400
トラスココード818-5225818-5226503-6071503-6011818-5227352-5929
JANコード498999946879349899994688094989999790085498999975539849899994688164989999823721
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト