ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 脇デスク XEHH047G-WH

通常単価(税別)
54,040
税込単価
59,444
通常出荷日:4日目

【特長】・大型配線カバーを使用した多彩な配線システム、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を...

詳細を確認

型番:

XEHH047G-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XEHH047G-WHの仕様・寸法情報

種類
質量(g)
30000.0
材質1
天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
グリーン購入法適合品
適合
天板色
ホワイト
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
奥行(mm)
700
鍵タイプ
シリンダー錠
付属品
ペントレー1個/G型仕切板2枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XEHH047G-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,040
( 59,444 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型配線カバーを使用した多彩な配線システム、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用しています。
【商品仕様】
・間口(mm):400
・奥行(mm):700
・高さ(mm):720
・色:ホワイト
・組立目安:2人30分
・組立式
・インジケーターキー
・トラスココード:792-3481
・質量:33kg
【材質/仕上】
・スチール(粉体塗装)
【セット内容/付属品】
・ペントレー1個
・G型仕切板2枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 脇デスク XEHH047G-WHの型番XEHH047G-WHのページです。 型番XEHH047G-WHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 脇デスク XEHH047G-WHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 脇デスク XEHH047G-WH
スタンダードデスク 両袖デスク
スタンダードデスク 脇デスク
脇デスク 間口(mm) 400
スタンダードデスク 片袖デスク
ソファーユニット Salona
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格54,040109,27340,435 -43,981 -63,159 -69,632
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目19日目
種類両袖片袖その他
質量(g)30000.061600-27000.0-13300.0
材質1天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上--スチール(粉体塗装)-張地:布張り
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
天板色ホワイト--ホワイト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト