17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

電動昇降式ワークデスク

通常単価(税別)
136,543145,915
税込単価
150,197160,507
通常出荷日:10日目~15日目

【特長】・H650~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。【材質】・...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

質量(g)

トラスココード

天板色

電源コード長さ(m)

電源(V)

最小発注数量
57000.0
818-4944
ナチュラル
約1.6
100V
1個
57000.0
818-4945
ホワイト
-
100V
1個
63000.0
818-4950
ナチュラル
約1.6
100V
1個
63000.0
818-4951
ホワイト
-
100V
1個
71000.0
818-4952
ナチュラル
約1.6
100V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,543
( 150,197 )
15日目
136,543
( 150,197 )
15日目
140,307
( 154,338 )
10日目
140,307
( 154,338 )
10日目
145,915
( 160,507 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・H650~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
【材質】
・天板:25mm厚低圧メラミン化粧板●芯材:パーティクルボード、ABSエッジ
・脚部:スチール粉体塗装

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動昇降式ワークデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動昇降式ワークデスク
電動昇降テーブル DST-1200
上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ
ワークデスク2
昇降デスク用デスクサイドワゴン
組立式 脇デスク
メーカー藤沢工業アイリスオーヤマナイキアール・エフ・ヤマカワアイリスオーヤマナイキ
通常価格136,543-50,460155,876 -17,234 -13,31338,770 -
通常出荷日10日目〜2日目4日目19日目2日目4日目〜
材質1天板:25mm厚低圧メラミン化粧板●芯材:パーティクルボード、ABSエッジ-----
材質2脚部:スチール粉体塗装-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト