ファクトリーサプライ用品技術窓口
和気産業
天然木使用 穴あきボード
和気産業
通常価格(税別):1974円~
通常出荷日:2日目 ~
トラスコ中山
小型作業デスク(ホワイトボード付)
トラスコ中山
通常価格(税別):82741円~
通常出荷日:4日目 ~
内田洋行
SCAENA/STP-DP411C SK-D
通常価格(税別):25910円~
通常出荷日:19日目
トラスコ中山
カートリッジガン
トラスコ中山
通常価格(税別):600円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ニューラインデスク用パネルボード
トラスコ中山
通常価格(税別):16797円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1429円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・クランプを締め付けるだけで簡単に取り付け可能です。・パネルとデスク天板の間には約25mm程度...
詳細を確認【特長】
・クランプを締め付けるだけで簡単に取り付け可能です。
・パネルとデスク天板の間には約25mm程度のすき間があるため、コード類を通せます。
・木製のためマグネットはつきません。
・オフィスになじみやすいブルーです。

トラスコ中山
作業台用ビニールマット


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

アイリスオーヤマ
モニター台
0通常価格(税別):3,708円~

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,503円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

トラスコ中山
ヒッカケ棒
4通常価格(税別):2,137円~