17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様
  • LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様

LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様

通常単価(税別)
14,42629,205
税込単価
15,86932,126
通常出荷日:1日目

【特長】・LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。・均一な配光で広範囲をムラなく照らします...

詳細を確認
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 電源(V)
    110
  • 保護等級
    IP65
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

RTL-205EP/RTL-210EP

LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様 RTL-205EP/RTL-210EP図面

RTL-505EP/RTL-510EP

LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様 RTL-505EP/RTL-510EP図面

使用方法・使用事例

使用方法

LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様 取扱説明書-1LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様 取扱説明書-2

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

口金

JANコード

トラスココード

コード長さ

(m)

照射角(°)

電圧(V)

標準消費電力料金

質量(g)

最大口開き

(mm)

外径×長さ(mm)

最小発注数量
1800
20
E26
4989999428650
790-2662
5
120°
100/110
0.54円/h
1800
65
150×250
1個
1800
20
E26
4989999428667
790-2689
10
120°
100/110
0.54円/h
2400.0
62
150×250
1個
4300
50
E39
4989999474763
818-3810
5
-
-
1.35円/h
2600.0
102
200×340
1個
4300
50
E39
4989999474787
818-3811
10
-
-
1.35円/h
3200.0
102
200×340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,426
( 15,869 )
1日目
15,970
( 17,567 )
1日目
27,579
( 30,337 )
1日目
29,205
( 32,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
・均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
・ソケット部分に耐熱テフロンテープを巻くことにより絶縁性を向上しています。
【用途】
・室内、屋外での工事および一般投光照明に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様
LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,426-14,112 -13,980 -14,004 -16,913 -29,513 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
球寿命(時間)400004000040000400004000040000
電源(V)110110110110110110
保護等級IP65IP65IP65IP65IP65IP65
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト