17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

通常単価(税別)
21,85723,984特別価格
税込単価
24,04326,382特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色タイプです。・ビーム角/110度です...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1790
  • 消費電力 (W)
    20
  • 口金
    E26
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 最大口開き(mm)
    75
  • 全長(mm)
    255
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.54円/h
  • 材質1
    本体:アルミニウム合金
  • 配光角度
    110
  • 光源色
    電球色
  • 照射角(°)
    110
  • 三脚取付穴径
    φ20
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力
周波数)
摘要三脚取付部寸法質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・
心数(C)
RGL-0WL0.3ソフトンケーブル
VCT 0.75×2
20W LED電球(電球色)
(LDR20L-H110)
口金サイズ/E26
100V・20W
50/60Hz兼用
回二重絶縁
V-3(GL)型バイス付
φ201.23
RGL-5WL51.64
RGL-10WL102.07
  • 交換球についてはデジタルカタログ135~136ページをご参照ください。
  • 電源電圧は安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 電線長は本体収納長を含みます。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

コード長さ(m)

電線長さ(m)

最小発注数量
4930510313665
819-4030
1300.0
0.3
0.3
1個
4930510313672
819-4031
1700
5
5
1個
4930510313689
819-4032
2100.0
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,857
( 24,043 )
1日目
22,57220,705
( 22,776 )
1日目
23,984
( 26,382 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色タイプです。
・ビーム角/110度です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ
ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ
ハタヤ 40WLED作業灯
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格21,857-21,026 -29,773 -21,625 -48,370 -17,625 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目4日目1日目〜
明るさ(lm)179019404700165040001650
消費電力(W)202040204220
口金E26E26E39E26E39E26
球寿命(時間)400004000040000約40000約40000約40000
最大口開き(mm)7575100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト