17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ 40WLED作業灯

通常単価(税別)
29,77335,380特別価格
税込単価
32,75038,918特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。・40WのLED電球を使用しています。・ビーム角1...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    4700
  • 消費電力 (W)
    40
  • 口金
    E39
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 最大口開き(mm)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    1.08円/h
  • 外径×長さ(mm)
    φ215×330
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

コード長さ(m)

最小発注数量
4930510313764
819-4033
2500.0
5
1個
4930510313771
819-4034
3000.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,773
( 32,750 )
1日目
35,38031,615
( 34,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
・40WのLED電球を使用しています。
・ビーム角110度の広角タイプです。
・雨中でも安心の屋外用防雨型です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハタヤ 40WLED作業灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ 40WLED作業灯
ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ
ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格29,773-21,857 -21,026 -38,889 -21,625 -17,625 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目〜4日目1日目〜
明るさ(lm)470017901940370016501650
消費電力(W)402020402020
口金E39E26E26E39E26E26
球寿命(時間)400004000040000-約40000約40000
最大口開き(mm)1007575---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト