17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ

通常単価(税別)
46,936
税込単価
51,630
通常出荷日:4日目

【特長】・防雨型コードドラムを装備してます。・照明プラス電源の1台2役です。

  • 明るさ (lm)
    2400
  • 消費電力 (W)
    30
  • JANコード
    4930510321851
  • トラスココード
    819-4038
  • 質量(g)
    5500.0
  • コード長さ(m)
    7
  • 奥行(mm)
    312
  • 高さ(mm)
    462
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.81円/h
  • 幅(mm)
    294
  • 電線種
    ソフトンケーブルVCT2.0m[[の2乗]]×3芯

型番:

LDS-307K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LDS-307Kの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
2400
消費電力(W)
30
JANコード
4930510321851
トラスココード
819-4038
質量(g)
5500.0
コード長さ(m)
7
奥行(mm)
312
高さ(mm)
462
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.81円/h
幅(mm)
294
電線種
ソフトンケーブルVCT2.0m[[の2乗]]×3芯

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LDS-307K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,936
( 51,630 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨型コードドラムを装備してます。
・照明プラス電源の1台2役です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプの型番LDS-307Kのページです。 型番LDS-307Kに関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
LEDジューデンフックライト LEH-30BL
LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
120Wボールライト
LEP-25D 防爆型LED投光器(屋外用)本体のみ
交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格46,93673,464137,51254,870103,05215,140
通常出荷日4日目1日目1日目1日目19日目1日目
明るさ(lm)24003300(強)/1650(弱)36600120002800-
消費電力(W)303030012025150
JANコード493051032185149305103510564930510351223493051031369649305103113954930510610153
トラスココード819-4038137-3752352-9110819-4039851-4017361-6011
質量(g)5500.04800.08000.08900.0-25.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト