17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

LED2001
解除
    数量:

    LED2001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LED2001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,96113,378
    ( 14,716 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フレキシブルチューブにより照明方向が自在に変えられます。
    ・熱を発生させられない加工物の照明用です。
    ・消費電力が微量(3.6W)なのでライトをつけっ放しにしたい作業に向いています。
    ・強力小型マグネットとフレキシブルホースの使用で、鉄製のワークに自在に取り付けられます。
    【商品仕様】
    ・明るさ(lm):504
    ・吸着力(N):320
    ・マグネット幅×奥行×高さ(mm):30×40×35
    ・全高(mm):403
    ・電源:AC100V
    ・消費電力:3.6W
    ・LEDライト:12灯
    ・電源コード長さ:1.8m
    ・吸着力:320N
    ・全高:403mm
    ・JANコード:4534644088743
    ・トラスココード:820-4965
    ・質量:398g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NOGA ノガLEDカップの型番LED2001のページです。 型番LED2001に関する仕様情報を記載しております。
    NOGA ノガLEDカップのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    装置照明
    5
    満足度:5.0
    真空チャンバーの中を、窓を通して照らす用途で購入しました。LEDカップの大きさはφ60mmで、複数の窓(φ80-70)に...もっと読む
    0人が参考にしています。
    暗い所での作業
    4
    満足度:4.0
    思ったより小さかったが、大変明るいので、満足しています。 マグネットが付いているので、置く所が、自由になる。 電源コード...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NOGA ノガLEDカップ
    NOGA LEDフィンガー
    NOGA LEDスチールプレート付デュアルビーム
    LEDデスクライト
    1LEDミニクリップライト
    E26 LED電球
    メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズアイリスオーヤマYAZAWA山田照明
    通常価格13,96110,88124,4575,043 -5022,882
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました