17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NOGA LEDフィンガー

通常単価(税別)
10,881
税込単価
11,969
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い場所を照らすのに最適です。・フレキシブルチューブにより照明方向が自在に変えられます。・消...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネット式
  • タイプ
    LED
  • 全光束 (lm)
    84
  • JANコード
    4534644088736
  • トラスココード
    820-4964
  • 高さ(mm)
    415
  • 質量(g)
    380
  • マグネット奥行(mm)
    40
  • マグネット高さ(mm)
    35
  • マグネット幅(mm)
    30
  • 電源(V)
    AC100用アダプタ付
  • 吸着力(N)
    320

型番:

LED1001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LED1001の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット式
タイプ
LED
全光束(lm)
84
JANコード
4534644088736
トラスココード
820-4964
高さ(mm)
415
質量(g)
380
マグネット奥行(mm)
40
マグネット高さ(mm)
35
マグネット幅(mm)
30
電源(V)
AC100用アダプタ付
吸着力(N)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED1001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,881
( 11,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所を照らすのに最適です。
・フレキシブルチューブにより照明方向が自在に変えられます。
・消費電力が少なく(0.6W)長寿命です。
【用途】
・狭い場所、入り組んだ場所の照明に。
【商品仕様】
・明るさ(lm):84
・吸着力(N):320
・マグネット幅×奥行×高さ(mm):30×40×35
・全高(mm):415
・電源:AC100V
・消費電力:0.6W
・LEDライト:2灯
・電源コード長さ:1.8m
・吸着力:320N
・全高:415mm
・JANコード:4534644088736
・トラスココード:820-4964
・質量:380g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOGA LEDフィンガーの型番LED1001のページです。 型番LED1001に関する仕様情報を記載しております。
NOGA LEDフィンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOGA LEDフィンガー
NOGA ノガLEDカップ
NOGA LEDスチールプレート付デュアルビーム
LEDデスクライト
1LEDミニクリップライト
E26 LED電球
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズアイリスオーヤマYAZAWA山田照明
通常価格10,88113,96124,4575,043 -5022,882
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目1日目〜
商品タイプマグネット式-その他-クランプ式関連商品
タイプLED-LED-LED-
全光束(lm)84-96-10810
JANコード4534644088736-4534644067069---
トラスココード820-4964-407-8756---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト