17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽便LEDランプ

通常単価(税別)
6,9156,395
税込単価
7,6077,035
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くてどこにでもクリップで簡単に取り付けできます。・省エネ、長寿命の7.3W電球形LEDラン...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    810 / 800
  • コード長さ (m)
    5
  • JANコード
    4930510313627
  • トラスココード
    819-4044
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 消費電力(W)
    7.3
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.27円/h
  • 質量(g)
    900
  • 外径(mm)
    φ136

型番:

LK-10L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LK-10Lの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
800 ~ 810
コード長さ(m)
5
JANコード
4930510313627
トラスココード
819-4044
球寿命(時間)
40000
消費電力(W)
7.3
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.27円/h
質量(g)
900
外径(mm)
φ136

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LK-10L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9156,395
( 7,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてどこにでもクリップで簡単に取り付けできます。
・省エネ、長寿命の7.3W電球形LEDランプ(電球色)を使用しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽便LEDランプの型番LK-10Lのページです。 型番LK-10Lに関する仕様情報を記載しております。
軽便LEDランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽便LEDランプ
LEDジューデンロングライト
レンカライト 屋外用 FP-5
充電式LEDケイ・ライト LWK-10
FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m
防爆型LEDハンドランプ
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格6,91583,41811,97117,25013,49589,175
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目19日目
明るさ(lm)810 / 80010001550 / 11705001170-
コード長さ(m)5φ48×18255-10-
JANコード493051031362749305103137024930510311432493051031177749305103114494930510313054
トラスココード819-4044819-4042370-3185443-8728-567-9422
球寿命(時間)40000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト