17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー

通常単価(税別)
32,489
税込単価
35,738
通常出荷日:1日目

【特長】・LEDジューデンロングライト用の専用予備バッテリーです。

  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    リチウムイオン電池パック
  • JANコード
    4930510313580
  • トラスココード
    819-4043
  • 質量(g)
    490

型番:

LBM-77
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LBM-77の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
リチウムイオン電池パック
JANコード
4930510313580
トラスココード
819-4043
質量(g)
490

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LBM-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,489
( 35,738 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDジューデンロングライト用の専用予備バッテリーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリーの型番LBM-77のページです。 型番LBM-77に関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー
LEDジューデンロングライト
紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)
長谷川 LED作業灯用バッテリー
蛍光ハンドランプ専用交換球専用替球
紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッド嵯峨電機工業長谷川電機工業日動工業嵯峨電機工業
通常価格32,48983,41879,866 -1,80079990,871
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目2日目
商品の種類その他--その他交換球-
その他オプション--オプション--
詳細タイプリチウムイオン電池パック-----
JANコード49305103135804930510313702----
トラスココード819-4043819-4042----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト