17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GZ3シリーズ用 アクセサリー

通常単価(税別)
2,707
税込単価
2,978
通常出荷日:1日目

GENTOSの投光器GZ-3シリーズ専用の雲台です。別売の三脚スタンド(GZ-3STSまたはGZ-3S...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:スチール

型番:

GZ-3BR
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GZ-3BRの仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
雲台
JANコード
4950654036572
トラスココード
775-7654
奥行(mm)
425
高さ(mm)
36
品名
GZ-3ST用ブラケット
幅(mm)
192
質量(g)
500
材質1
本体:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZ-3BRGZ-3BR

商品の種類

その他

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

品名

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
その他
オプション
雲台
4950654036572
775-7654
425
36
GZ-3ST用ブラケット
192
500
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,707
( 2,978 )
1日目

詳細情報

基本情報

GENTOSの投光器GZ-3シリーズ専用の雲台です。
別売の三脚スタンド(GZ-3STSまたはGZ-3ST)に取り付け可能。
GZ-3シリーズの投光器を2台取り付けることもできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GZ3シリーズ用 アクセサリーの型番GZ-3BRのページです。 型番GZ-3BRに関する仕様情報を記載しております。
GZ3シリーズ用 アクセサリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GZ3シリーズ用 アクセサリー
防爆LED作業灯 GZ-BA30
COB LED搭載充電式ワークライト
折りたたみ式ワークライト
無段階調色ワークライト
GANZ GZ-3シリーズ用スタンド
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格2,70728,8536,90010,000 -15,0006,869
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
材質1本体:スチール本体:ABS樹脂アルミ・ABS樹脂樹脂・アルミ樹脂・アルミ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト