17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライ...

詳細を確認
  • 最大点灯時間(h)
    4
  • 照射距離(m)
    15
  • 明るさ(lm)
    100/60/30/ストロボ/SOS
  • 本体色
  • 使用電池
    単3形乾電池×1個(別売)

型番:

EX100AL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX100ALの仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)
4
照射距離(m)
15
明るさ(lm)
100/60/30/ストロボ/SOS
本体色
使用電池
単3形乾電池×1個(別売)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EX100AL
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。
・さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。
・保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
・本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
・最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
【用途】
・暗闇での明かりの確保に。
【商品仕様】
・明るさ(lm):100
・外径(mm):22
・全長(mm):84
・電源:単3形電池(1個)別売
・保護等級:IPX6
・防水仕様
・使用LEDチップCree XPG
・明るさ100-60-30-Strobe-SOS
・有効照射距離:15m
・耐衝撃性:1.5m
・チューブ径:19mm
・JANコード:4541607610378
・トラスココード:818-5875
・質量:36.6g
【材質/仕上】
・ボディ:航空機アルミニウム
【セット内容/付属品】
・Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライトの型番EX100ALのページです。 型番EX100ALに関する仕様情報を記載しております。
SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト
SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト
SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL
SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL
ヘッドライト用ラバーバンド
LEDハンディライト レクシード
メーカーSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONGENTOSGENTOS
通常価格4,0002,4225,2004,689806 -5,358
通常出荷日1日目4日目4日目2日目4日目1日目
最大点灯時間(h)4-----
照射距離(m)151530200--
明るさ(lm)100/60/30/ストロボ/SOS80100150--
--
本体色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト