17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETZL ティカポーチ 2

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトヘッドランプ用ポーチで、衝撃などからヘッドランプを保護します。・ベルトやバックパッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    3342540081628
  • 質量(g)
    39
  • トラスココード
    819-3254
  • 材質1
    ナイロン、ポリエステル
  • 奥行(mm)
    62
  • 高さ(mm)
    80
  • 幅(mm)
    90
  • 品名
    ティカポーチ
  • 適合機種
    コンパクトヘッドライト用(アダプトシステム付のヘッドランプ除く)

型番:

E93990
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E93990の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
3342540081628
質量(g)
39
トラスココード
819-3254
材質1
ナイロン、ポリエステル
奥行(mm)
62
高さ(mm)
80
幅(mm)
90
品名
ティカポーチ
適合機種
コンパクトヘッドライト用(アダプトシステム付のヘッドランプ除く)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
E93990
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトヘッドランプ用ポーチで、衝撃などからヘッドランプを保護します。
・ベルトやバックパックのストラップに取り付けることができます。
・予備の電池を収納できます。
・その他の小物を入れるポーチとしても使えます。
・「アダプト」システム付きのヘッドランプは収納できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL ティカポーチ 2の型番E93990のページです。 型番E93990に関する仕様情報を記載しております。
PETZL ティカポーチ 2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETZL ティカポーチ 2
PETZL ピクサポーチ
PETZL ノクティライト
PETZL イーライト
PETZL ピクサ 3
PETZL ベルトクリップ S
メーカーPETZLPETZLPETZLPETZLPETZLPETZL
通常価格2,3002,6003,0174,60012,296799
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他ヘッドライトヘッドライトその他
その他オプションオプションオプション--オプション
JANコード334254008162833425400892733342540817586334254081564333425400984973342540002616
質量(g)39448526.000160.0009
トラスココード819-3254819-3250855-9427855-9425819-3249819-3252

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト