17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETZL ラバーバンド

通常単価(税別)
1,901
税込単価
2,091
通常出荷日:4日目

【特長】・ピクサ用ゴム製ヘッドバンドです。・ヘッドバンド用フックが付いていない作業用ヘルメットに使用し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    3342540089280
  • 質量(g)
    57
  • トラスココード
    819-3251
  • 材質1
    ラテックス
  • 品名
    バンド
  • 適合機種
    ピクサ/スイフトRLプロ

型番:

E78002
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E78002の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
3342540089280
質量(g)
57
トラスココード
819-3251
材質1
ラテックス
品名
バンド
適合機種
ピクサ/スイフトRLプロ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
E78002
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,901
( 2,091 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピクサ用ゴム製ヘッドバンドです。
・ヘッドバンド用フックが付いていない作業用ヘルメットに使用します。
・ゴムでヘッドランプをヘルメットにしっかりと装着できます。
・マウントプレートが付いているので、ラバーバンドをヘルメットに付けたままでランプの着脱ができます。
・高い耐久性を持ちます。
【用途】
・標準装備のヘッドバンドでは滑ってしまうときに。
【商品仕様】
・ラバーバンド
・JANコード:3342540089280
・トラスココード:819-3251
・質量:57g
【材質/仕上】
・ラテックス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL ラバーバンドの型番E78002のページです。 型番E78002に関する仕様情報を記載しております。
PETZL ラバーバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETZL ラバーバンド
ヘッドバンド
PETZL イーライト
PETZL ノクティライト
PETZL ピクサポーチ
ヘルメット用バンドクリップ
メーカーPETZLGENTOSPETZLPETZLPETZLエスコ
通常価格1,9011,677 -4,6003,0172,600318 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプその他-ヘッドライトその他その他その他
その他オプション--オプションオプションオプション
JANコード3342540089280-334254081564333425408175863342540089273-
質量(g)57-26.0008544-
トラスココード819-3251-855-9425855-9427819-3250-

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト