17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETZL ピクサポーチ

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:4日目

ポーチをウェストベルトに取り付けることができ、すぐに取り出すことができます。ヘッドランプ『ピクサ』を収...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    3342540089273
  • 質量(g)
    44
  • トラスココード
    819-3250
  • 材質1
    ナイロン、ポリエステル
  • 奥行(mm)
    68
  • 高さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    118
  • 品名
    ポーチ
  • 適合機種
    ピクサ/スイフトRLプロ

型番:

E78001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E78001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
3342540089273
質量(g)
44
トラスココード
819-3250
材質1
ナイロン、ポリエステル
奥行(mm)
68
高さ(mm)
90
幅(mm)
118
品名
ポーチ
適合機種
ピクサ/スイフトRLプロ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
E78001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポーチをウェストベルトに取り付けることができ、すぐに取り出すことができます。
ヘッドランプ『ピクサ』を収納し、持ち運ぶ際に保護します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL ピクサポーチの型番E78001のページです。 型番E78001に関する仕様情報を記載しております。
PETZL ピクサポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETZL ピクサポーチ
PETZL イーライト
PETZL ノクティライト
PETZL ピクサ 3
PETZL ティカポーチ 2
PETZL ベルトクリップ S
メーカーPETZLPETZLPETZLPETZLPETZLPETZL
通常価格2,6004,6003,01712,2962,300799
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプその他ヘッドライトその他ヘッドライトその他その他
その他オプション-オプション-オプションオプション
JANコード334254008927333425408156433342540817586334254009849733425400816283342540002616
質量(g)4426.00085160.000399
トラスココード819-3250855-9425855-9427819-3249819-3254819-3252

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト