17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETZL ベルトクリップ L【4個入り】

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:1日目

【特長】・縁の厚いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフックです。・フックを折り曲げ、ヘルメット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    3342540026599
  • 質量(g)
    30
  • トラスココード
    819-3253
  • 材質1
    ポリカーボネイト
  • 奥行(mm)
    8
  • 高さ(mm)
    82
  • 幅(mm)
    12
  • 品名
    ベルトクリップL(4個入り)
  • 適合機種
    ヘルメット厚さ25mmまで(フックを曲げて使用)

型番:

E04405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

E04405の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
3342540026599
質量(g)
30
トラスココード
819-3253
材質1
ポリカーボネイト
奥行(mm)
8
高さ(mm)
82
幅(mm)
12
品名
ベルトクリップL(4個入り)
適合機種
ヘルメット厚さ25mmまで(フックを曲げて使用)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E04405
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縁の厚いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフックです。
・フックを折り曲げ、ヘルメットの縁にひっかけて使います。
・縁の形状に合わせて曲げることができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL ベルトクリップ Lの型番E04405のページです。 型番E04405に関する仕様情報を記載しております。
PETZL ベルトクリップ Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETZL ベルトクリップ L
PETZL ベルトクリップ S
PETZL ピクサポーチ
PETZL ノクティライト
PETZL イーライト
PETZL ピクサ 3
メーカーPETZLPETZLPETZLPETZLPETZLPETZL
通常価格1,6507992,6003,0174,60012,296
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他ヘッドライトヘッドライト
その他オプションオプションオプションオプション--
JANコード334254002659933425400026163342540089273334254081758633425408156433342540098497
質量(g)309448526.000160.000
トラスココード819-3253819-3252819-3250855-9427855-9425819-3249

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト