17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

通常単価(税別)
7,782
税込単価
8,560
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・バッテリー部分を任意の場所にセットして付随できるので寒さが厳しい場所でも使えます。・主電源に...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    350
  • 特殊用途
    防水
  • 電池種類
    その他
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    44
  • 最大点灯時間(h)
    200
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池
  • 幅(mm)
    64
  • 保護等級
    IPX7
  • 質量(g)
    416.000
  • 使用電池
    単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池

ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
オレンジ
0795626023167
819-3132
10
1個
ブラック
0795626023174
819-3133
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,782
( 8,560 )
2日目
7,782
( 8,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー部分を任意の場所にセットして付随できるので寒さが厳しい場所でも使えます。
・主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
・1つのの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。

ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム
PRINCETON LEDヘッドライト APX
PRINCETON LEDヘッドライト EOS
PRINCETON LEDヘッドライト QUAD
PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ
PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ インダストリアル
メーカーPRINCETONPRINCETONPRINCETONPRINCETONPRINCETONPRINCETON
通常価格7,7826,7225,3826,1157,68812,232
通常出荷日1日目〜2日目〜在庫品1日目1日目4日目1日目
全光束(lm)35035010578205205
特殊用途防水防水防水防水防水-
電池種類その他その他その他その他単4単4
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
奥行(mm)444444383434

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト