17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GENTOS 専用充電池 EX-00CB

通常単価(税別)
6,477
税込単価
7,125
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・電圧:3.7V・容量:5000mAh・電池寿命:充放電約300回・ランタン・EX-000...

詳細を確認

    型番:

    EX-00CB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EX-00CBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EX-00CB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,477
    ( 7,125 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・電圧:3.7V
    ・容量:5000mAh
    ・電池寿命:充放電約300回
    ・ランタン・EX-000R専用リチウムイオン充電池
    ・JANコード:4950654036725
    ・トラスココード:819-3909
    ・質量:20g
    【材質/仕上】
    ・リチウムイオン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    GENTOS 専用充電池 EX-00CBの型番EX-00CBのページです。 型番EX-00CBに関する仕様情報を記載しております。
    GENTOS 専用充電池 EX-00CBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GENTOS 専用充電池 EX-00CB
    充電式フォーカスLEDフラッシュライト
    ソーラー充電式クリップ型センサーライト
    直結専用 直管形LEDランプ
    トラフ1灯型器具 LED40形直管専用
    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用
    メーカーGENTOSシグネットON SQUAREエコリカオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)
    通常価格6,4774,8214,7403,136 -3,4895,389
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト