17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ファスナー付図面ケース

ファスナー付図面ケース
通常単価(税別)
9151,373
税込単価
1,0071,510
通常出荷日:1日目

【特長】・透明度が高く図面がよく見えます。・非塩ビ素材で軽量です。【用途】・図面・書類の保護や保管に最...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
ZMC-A24989999483680781-375996.000
ZMC-A14989999483673781-3741140.000

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

用紙サイズ

RoHS?最小発注数量
4989999483673
781-3741
140.000
A1
A1
10
1個
4989999483680
781-3759
96.000
A2
A2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,373
( 1,510 )
1日目
915
( 1,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度が高く図面がよく見えます。
・非塩ビ素材で軽量です。
【用途】
・図面・書類の保護や保管に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファスナー付図面ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファスナー付図面ケース
TRUSCO はがき・チラシ用フック
カルテフォルダーPP上見出しファスナー付
カチカチレスL字開き図面ケース
パックケース A1
図面ファイルGS A0
メーカートラスコ中山トラスコ中山LIHIT LABYUYPRO西敬キングジム
通常価格915-892 -32,1601,9392,3605,498
通常出荷日1日目1日目19日目4日目5日目3日目
透明乳白色----
材質1フィルム:ナイロン、ポリプロピレン(PP)ポリアミド樹脂(ナイロン66)----
材質2チャック:ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト