17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOKISEI PAパネルスタンド23G‐B ポールタイプ 片面 PA23G-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TOKISEI PAパネルスタンド23G‐B ポールタイプ 片面

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PA23G-B

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・脚部の重さを利用し、LEDパネルにも対応するスタンドです。
・スライドポールタイプで高さ調節が可能です。
・パネルは垂直、傾斜の展示が可能で様々なサイズに対応します。(パネル別売)
・脚部本体が6kg以上あるウエイト重視スタイル(G脚ベース)です。
・対応パネル厚は30mmまで、パネル押さえ・パネル受けは上下にスライドし、パネルをしっかりと挟み込みます。
【商品仕様】
・パネルサイズ:厚み30mmまで 横幅250~600mm対応
・規格:A1~B0
・タイプ:片面
・全高(mm):1380~2270
・脚タイプ:G脚
・外寸(mm)奥行:400
・外寸(mm)間口:400
・外寸(mm)高さ:1380~2270
・高さ(mm):1380~2270
・高さ(mm):1380~2270
・外寸(mm)奥行:400
・外寸(mm)間口:400
・外寸(mm)高さ:1380~2270
・脚ベース(mm):700
・組立品
・G脚ベース(mm):400
・パネル長さ:上下ホルダーのスライドでポール全体で対応可能/上段ポール有効長さ1230mm/下段ポール有効長さ940mm
・屋内用
・JANコード:4562357954154
・トラスココード:819-0851
・質量:9kg
【材質/仕上】
・ポール:ステンパイプ(#400仕上)
・ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)
・脚部:スチール製(クロムメッキ仕上)
【セット内容/付属品】
・スパナ

指定中の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
400
外形寸法(mm)高さ
1380~2270
詳細タイプ
片面
外形寸法(mm)間口
400
脚タイプ
G脚
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト