17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン アクリル系接着剤 PW用プライマー 100ml

通常単価(税別)
1,948
税込単価
2,143
通常出荷日:1日目

【特長】・速乾性プライマー 塗布後すぐに上から接着剤を塗布できます。・金属表面の汚れを落とすクリーナー...

詳細を確認
  • JANコード
    4512192402198
  • トラスココード
    818-6533
  • 容量(ml)
    100
  • 質量(g)
    98.000
  • 材質1
    アルコール(主成分)
  • 推奨接着剤
    PWI、PWII

型番:

PWP100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWP100の仕様・寸法情報

JANコード
4512192402198
トラスココード
818-6533
容量(ml)
100
質量(g)
98.000
材質1
アルコール(主成分)
推奨接着剤
PWI、PWII
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PWP100
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,948
( 2,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性プライマー 塗布後すぐに上から接着剤を塗布できます。
・金属表面の汚れを落とすクリーナー代わりにもなります。
・薄い赤色なのでプライマー塗布箇所が直ぐに分かります。
・鉄・アルミニウム・ステンレススチールの接着耐久性を長持ちさせます。
・湿気や水分、塩水に対して長期にわたる耐久性を向上させます。
【用途】
・PW使用時の下地への前処理剤として。
・金属の接着、耐久性の維持。
・接着面の汚れ落とし。
・PW使用時の耐久性向上用下塗り剤として。同製品を漏水の緊急仮止め剤として使用する際に最適です。
【材質】
・アルコール(主成分)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン アクリル系接着剤 PW用プライマー 100mlの型番PWP100のページです。 型番PWP100に関する仕様情報を記載しております。
デブコン アクリル系接着剤 PW用プライマー 100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デブコン アクリル系接着剤 PW用プライマー 100ml
高耐熱用エポキシ系接着剤
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤
スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤
Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml
メーカーITWスリーボンドスリーエムジャパンセメダインスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,9482,59228,3933,085 -2,9687,307
通常出荷日1日目1日目11日目1日目〜1日目1日目
その他その他
JANコード4512192402198-----
トラスココード818-6533-----
容量(ml)100-----
質量(g)98.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト