17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL

通常単価(税別)
9,6849,875
税込単価
10,65210,863
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用タイプです。・82℃で1時間または、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させること...

詳細を確認
  • 質量(g)
    134.000
  • 材質1
    エポキシ系樹脂
  • 容量(g)
    113.4
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番13734251373435
特徴汎用、ギャップ充填性、高耐熱性汎用、接着とシール、機械加工可
粘度@25℃(mPa・s)混合後-ペースト状
主剤:140,000~330,000/硬化剤:550,000~870,000
可使時間≧20分20~25分
混合比(体積比)
(主剤:硬化剤)
2.5:1
せん断強度(N/mm212注1
Tg(℃)98
硬度(ショアD)≧6580
容量/荷姿EPK4oz.キット注2

注1:表面を荒らした後、酸でエッチング処理したアルミニウムラップシェアにてテスト(22℃で3日養生)。
注2:EPK=Epoxi-Patch®キット

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

粘度(mPa・s)

色(主剤/硬化剤)

可使時間(23℃)

最小発注数量
0079340439641
793-8322
ペースト状
20分
1個
0079340439634
793-8331
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,684
( 10,652 )
1日目
9,875
( 10,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプです。
・82℃で1時間または、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させることができます。
【用途】
・金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に。
・機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOLのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電子部品の固定
5
満足度:5.0
振動試験で電子部品がはがれてしまうトラブルが発生したため、対策として購入しました。選定理由は国内メーカよりもロックタイト...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル
ロックタイト ハイブリッド接着剤4090
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤
ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格9,684-6,2593944,3214,136 -4,300
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜2日目
質量(g)134.000175.0006.000---
材質1エポキシ系樹脂-ポリプロピレン(PP)---
容量(g)113.4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト