17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml

通常単価(税別)
1,599
税込単価
1,759
通常出荷日:1日目

【特長】・木質系床材の接着に最適です。・耐熱、耐水性に優れます。・床暖房対応です。・日本接着剤工業会 ...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761703567
  • トラスココード
    792-7185
  • 容量 (mL)
    600
  • 質量(g)
    930.000
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂
  • 仕様
    チューブタイプ
  • 硬化後の色
    淡黄色
  • JIS規格
    ×
  • 色詳細
    淡褐色

型番:

AR-172
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-172の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901761703567
トラスココード
792-7185
容量(mL)
600
質量(g)
930.000
材質1
主成分:ウレタン樹脂
仕様
チューブタイプ
硬化後の色
淡黄色
JIS規格
×
色詳細
淡褐色
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-172
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,599
( 1,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木質系床材の接着に最適です。
・耐熱、耐水性に優れます。
・床暖房対応です。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品、4VOC基準適合品です。
【用途】
・木質系床材と木質下地材の接着に。
・根太の接着に。
・鋼製束、プラ束の接着に。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600mlの型番AR-172のページです。 型番AR-172に関する仕様情報を記載しております。
ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml
接着剤発泡スチロール用
接着剤木工用 (逆さボトル)
接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)
多用途内装用接着剤 SG-1R
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,5992611222221,349 -1,921
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプその他接着剤-
その他透明透明
JANコード4901761703567490176130073549017611408434901761165419-4901761183550
トラスココード792-7185114-0991114-0989114-0990-813-5108
容量(mL)600205050-135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト