17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンデーペイント ガラスマット 1m×1m

通常単価(税別)
2,678
税込単価
2,946
通常出荷日:2日目

【特長】・ガラス繊維を編んでマット状にしたものでFRPの基材として使用し、混合液(主剤、硬化剤)を含浸...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4906754263561
  • 質量(g)
    460.000
  • トラスココード
    818-6526
  • 材質1
    ガラス長繊維
  • 仕様
    袋入り

型番:

263561
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

263561の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
[オプション] オプション
JANコード
4906754263561
質量(g)
460.000
トラスココード
818-6526
材質1
ガラス長繊維
仕様
袋入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
263561
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,678
( 2,946 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維を編んでマット状にしたものでFRPの基材として使用し、混合液(主剤、硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
【用途】
・FRPの形成や補修に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンデーペイント ガラスマット 1m×1mの型番263561のページです。 型番263561に関する仕様情報を記載しております。
サンデーペイント ガラスマット 1m×1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンデーペイント ガラスマット 1m×1m
サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m
サンデーペイント ガラスクロスホソメ 1m×1m
ガラスクロス/ガラスマット
1.1kg FRP補修キット
サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチ
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントエスコエスコサンデーペイント
通常価格2,6783,1342,1803,638 -16,100952
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他その他その他--その他
その他オプションオプションオプション--オプション
JANコード490675426356149067542635784906754263554--4906754039609
質量(g)460.000590.000220.000--15.000
トラスココード818-6526818-6527818-6528--818-6530
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト