17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄ローラー 3インチ

通常単価(税別)
2,268
税込単価
2,495
通常出荷日:1日目

【特長】・FRP主剤・硬化剤の混合液をガラス繊維へ塗布する際、脱泡に使用するローラーです。【用途】・F...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4906754039616
  • 全長(mm)
    280
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    818-6531
  • 仕様
    3インチ

型番:

24B7J
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24B7Jの仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
[オプション] オプション
JANコード
4906754039616
全長(mm)
280
質量(g)
160.000
トラスココード
818-6531
仕様
3インチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24B7J
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,268
( 2,495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FRP主剤・硬化剤の混合液をガラス繊維へ塗布する際、脱泡に使用するローラーです。
【用途】
・FRPの形成や補修に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄ローラー 3インチの型番24B7Jのページです。 型番24B7Jに関する仕様情報を記載しております。
鉄ローラー 3インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄ローラー 3インチ
グリーンローラーセット 4インチ
サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチ
ローラー(FRP塗布・脱泡用)/スペアローラー
75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)
エポキシパテスティック
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントエスコエスコKAN
通常価格2,2681,8559521,517 -2,5492,033
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他その他その他---
その他オプションオプションオプション---
JANコード490675403961649067540395934906754039609---
全長(mm)280300----
質量(g)160.000160.00015.000---

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト