17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチ

通常単価(税別)
952
税込単価
1,047
通常出荷日:1日目

【特長】・グリーンローラースペアです。・FRP主剤・硬化剤の混合液をガラス繊維へ塗布する際、含浸・脱泡...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4906754039609
  • 質量(g)
    15.000
  • トラスココード
    818-6530
  • 仕様
    4インチ、スペア

型番:

24B7H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24B7Hの仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
[オプション] オプション
JANコード
4906754039609
質量(g)
15.000
トラスココード
818-6530
仕様
4インチ、スペア

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24B7H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952
( 1,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーンローラースペアです。
・FRP主剤・硬化剤の混合液をガラス繊維へ塗布する際、含浸・脱泡に使用するローラーです。
【用途】
・FRPの形成や補修に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチの型番24B7Hのページです。 型番24B7Hに関する仕様情報を記載しております。
サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチ
グリーンローラーセット 4インチ
ローラー(FRP塗布・脱泡用)/スペアローラー
鉄ローラー 3インチ
サンデーペイント ガラスクロスホソメ 1m×1m
サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m
メーカーサンデーペイントサンデーペイントエスコサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイント
通常価格9521,8551,517 -2,2682,1803,134
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品種類その他その他-その他その他その他
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
JANコード49067540396094906754039593-490675403961649067542635544906754263578
質量(g)15.000160.000-160.000220.000590.000
トラスココード818-6530818-6529-818-6531818-6528818-6527

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト