ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン

通常単価(税別)
12,283
税込単価
13,511
通常出荷日:1日目

【特長】・150ml、300mlカートリッジ用のハンドガンです。・高粘度のシーリング剤の塗布がしやすく...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4002872167658
  • トラスココード
    793-8373
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    金属
  • 仕様
    カートリッジ

ご注意

  • クラックフィラーNS用ガン
  • クラックフィラーNS用ガン

型番:

142240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

142240の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
JANコード
4002872167658
トラスココード
793-8373
質量(g)
1500
材質1
金属
仕様
カートリッジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
142240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,283
( 13,511 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・150ml、300mlカートリッジ用のハンドガンです。
・高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。
・クラックフィラーNS用に使用可能です。

ご注意

  • クラックフィラーNS用ガン
  • クラックフィラーNS用ガン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガンの型番142240のページです。 型番142240に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン
ロックタイト "クラックフィラーSL"
ロックタイト “クラックフィラー”クラックフィラー用ノズル(3本入)
ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)
コンクリート補修剤 コンクリートリペア600
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルスリーエムジャパンコニシ
通常価格12,2839,5321,78831,36712,0893,154
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品種類その他コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤
その他オプション-オプション---
JANコード400287216765800793404385384976742513251---
トラスココード793-8373418-8012389-2026---
質量(g)1500280150.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト