17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー

通常単価(税別)
7,390
税込単価
8,129
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。・高い柔軟性と低臭気です。・水分・日光・酸・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 使用温度範囲(℃)
    -5~100
  • 薄赤
  • 容量(ml)
    500
  • JANコード
    4512192909079
  • 質量(g)
    516.000
  • トラスココード
    818-6541
  • 材質1
    主成分:アセトン

型番:

C0202R
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C0202Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
使用温度範囲(℃)
-5~100
薄赤
容量(ml)
500
JANコード
4512192909079
質量(g)
516.000
トラスココード
818-6541
材質1
主成分:アセトン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C0202R
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,390
( 8,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。
・高い柔軟性と低臭気です。
・水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。
・速乾性で塗膜が薄く、コスト削減が可能です。
【用途】
・船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレーの型番C0202Rのページです。 型番C0202Rに関する仕様情報を記載しております。
デブコン CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デブコン CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー
帯電防止スプレー
帯電防止クリーナー Z-292
マットクリーナー Z-276
PCボードプロテクター Z-272
トラスコ中山 静電気防止スプレー
メーカーITW住鉱潤滑剤ホーザン三商ホーザントラスコ中山
通常価格7,3908559971,9901,271917 -
通常出荷日1日目2日目1日目6日目1日目1日目〜
商品タイプその他静電・帯電防止剤---静電・帯電防止剤
使用温度範囲(℃)-5~100-----
薄赤-----
容量(ml)500-----
JANコード4512192909079-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト