17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン CORIUM Z102 ペンキ・ワニスリムーバー

通常単価(税別)
5,733
税込単価
6,306
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に塗布できる速乾性のあるスプレータイプのリムーバーです。・非腐食性です。・ベタつかず、中...

詳細を確認

型番:

C0102A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C0102Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル粘着剤クリーナー
種類
スプレー
透明
容量(ml)
500
JANコード
4512192909024
質量(g)
679.000
トラスココード
818-6536
材質1
主成分:塩化メチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C0102A
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,733
( 6,306 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に塗布できる速乾性のあるスプレータイプのリムーバーです。
・非腐食性です。
・ベタつかず、中和不要です。
・金属、木材、コンクリートに適用可能です。
【用途】
・マーク・サイン・反射板や表示板・車体・バリケード・フェンスなど。
・コンクリートのライン消しに。
・木材の塗膜剥がしに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン CORIUM Z102 ペンキ・ワニスリムーバーの型番C0102Aのページです。 型番C0102Aに関する仕様情報を記載しております。
デブコン CORIUM Z102 ペンキ・ワニスリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デブコン CORIUM Z102 ペンキ・ワニスリムーバー
強力はがし剤 リムーバZ
ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml
塗膜はく離剤 ネオリバー#100
らくがき消し TW-210
ガム・Tフック跡はがしスーパージェル
メーカーITWシントーファミリーニチバン三彩化工コクヨ高森コーキ
通常価格5,7332,5706674,132 -840554
通常出荷日1日目1日目5日目4日目5日目4日目
商品タイプラベル粘着剤クリーナー塗膜はく離剤-塗膜はく離剤-塗膜はく離剤
種類スプレースプレー-ハケ塗り--
透明-----
容量(ml)500-----
JANコード4512192909024-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト