ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

通常単価(税別)
5,192
税込単価
5,711
通常出荷日:2日目

【特長】・銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 ・982℃までの...

詳細を確認

型番:

1999559
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1999559の仕様・寸法情報

種類
ペースト
主な用途
ボルト / ナット / パイプ / ブレーキ / キャリパーボルト
対応材質
鉄 / ステンレス / 銅 / 真鍮
最高使用温度
~1000℃
最低使用温度
~-30℃
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
0079340006355
トラスココード
793-8675
質量(g)
248.000
材質1
主成分:銅、グラファイト
使用温度範囲(℃)
-29~982
容量(g)
210
容器タイプ
ブラッシュトップ
仕様
MIL-A-907適合、ブラシ付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1999559
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,192
( 5,711 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
・982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
・ブラッシュトップ付です。
【用途】
・銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に。
・銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金。
【商品仕様】
・色:銅
・容量(g):210
・使用温度範囲(℃):-29~982℃
・使用温度範囲:-29~982℃
・ペースト状
・ブラシ付
・MIL-A-907適合
・JANコード:0079340006355
・トラスココード:793-8675
・質量:243g
【材質/仕上】
・主成分:銅、グラファイト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップの型番1999559のページです。 型番1999559に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ
ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)
ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)
ハイテクペースト焼き付き防止剤
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルWEICON
通常価格5,1925,0464,0324,9066,6707,500 -
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目4日目
種類ペーストペーストペーストペーストペースト-
主な用途ボルト / ナット / パイプ / ブレーキ / キャリパーボルトチェーン / 軸受----
対応材質鉄 / ステンレス / 銅 / 真鍮-----
最高使用温度~1000℃~900℃~1000℃~900℃~800℃-
最低使用温度~-30℃~-60℃~-20℃~-50℃~-50℃-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト