ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ

通常単価(税別)
5,046
税込単価
5,551
通常出荷日:1日目

【特長】・銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。・金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 主な用途
    チェーン / 軸受
  • 最高使用温度
    ~900℃
  • 最低使用温度
    ~-60℃
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    該当
  • JANコード
    0079340006270
  • トラスココード
    793-8667
  • 質量(g)
    248.000
  • 材質1
    主成分:銅、グラファイト、アルミニウム、ナフサ
  • 使用温度範囲(℃)
    -54~870
  • 容量(g)
    210
  • 容器タイプ
    ブラッシュトップ

型番:

1999141
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1999141の仕様・寸法情報

種類
ペースト
主な用途
チェーン / 軸受
最高使用温度
~900℃
最低使用温度
~-60℃
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
0079340006270
トラスココード
793-8667
質量(g)
248.000
材質1
主成分:銅、グラファイト、アルミニウム、ナフサ
使用温度範囲(℃)
-54~870
容量(g)
210
容器タイプ
ブラッシュトップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1999141
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,046
( 5,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。
・金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
・ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
【用途】
・潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤。
【商品仕様】
・色:銀
・容量(ml):210
・使用温度範囲(℃):-54~870℃
・使用温度範囲:-54~870℃
・ペースト状
・ブラシ付
・JANコード:0079340006270
・トラスココード:793-8667
・質量:243g
【材質/仕上】
・主成分:銅、グラファイト、アルミニウム、ナフサ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップの型番1999141のページです。 型番1999141に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
焼きつき防止
5
満足度:5.0
機器の修繕の為、部品の焼き付きを防止するのに使用しました。 先端にブラシがついてて、塗りやすかったです。 性能も良好で、...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ
ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)
ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)
ハイテクペースト焼き付き防止剤
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルWEICON
通常価格5,0465,1925,1414,9066,6707,500 -
通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目4日目
種類ペーストペーストペーストペーストペースト-
主な用途チェーン / 軸受ボルト / ナット / パイプ / ブレーキ / キャリパーボルト----
最高使用温度~900℃~1000℃~400℃~900℃~800℃-
最低使用温度~-60℃~-30℃~-20℃~-50℃~-50℃-
PRTR非該当非該当----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト