ファクトリーサプライ用品技術窓口

TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml ECO-TFP-M-S

TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml

通常単価(税別)
2,777
税込単価
3,055
通常出荷日:2日目

原液がエアゾールタイプより4.1本分増量したTFP防錆ノンガススプレー無色ノズル付350ml。【特長】...

詳細を確認

型番:

ECO-TFP-M-S
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

仕様・規格使用温度範囲:-20~+45℃
容器:ノンガスタイプ
タイプ:ノズル付
色:透明
容量:350ml
材質主成分:酸化ワックス防錆剤
質量・質量単位340g
製造国日本

使用方法・使用事例

使用事例

使用例 キリ状

キリ状

使用例 ストレート状

ストレート状

使用方法

TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml 取扱説明書-1TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml 取扱説明書-2

ECO-TFP-M-Sの仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
金型 / 自動車部品 / 自転車
対応材質
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
4989999569148
トラスココード
819-8994
容量(ml)
350
質量(g)
340
使用温度範囲(℃)
-20~45
仕様
容器:ノンガスタイプ/ノズル付
透明
主成分
酸化ワックス防錆剤
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECO-TFP-M-S
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,777
( 3,055 )
2日目

詳細情報

基本情報

原液がエアゾールタイプより4.1本分増量したTFP防錆ノンガススプレー無色ノズル付350ml。
【特長】
・金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止するタイプ。
・金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性がある製品。
・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品。
・射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれる製品。
【用途】
・射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350mlの型番ECO-TFP-M-Sのページです。 型番ECO-TFP-M-Sに関する仕様情報を記載しております。
TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml
油性防錆剤 CP-3
油性防錆剤 CP-4000
油性防錆剤 CP-CU
防錆油 Z-216
油性防錆剤 CP-100H
メーカートラスコ中山日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカルホーザン日本メカケミカル
通常価格2,7778,517 -9,486 -9,300 -60927,582
通常出荷日2日目3日目5日目5日目3日目5日目
種類スプレー液体液体液体液体液体
用途金型 / 自動車部品 / 自転車鉄工材鉄工材その他工具類鉄工材
対応材質鉄 / ステンレス
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト