17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン CORIUM Z211 撥水・防錆コート

通常単価(税別)
3,531
税込単価
3,884
通常出荷日:1日目

【特長】・電気パーツのショートを防ぎます。・水分の下に入り込み水分の蒸発を促進させます。・簡単塗布で、...

詳細を確認

型番:

C0211A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C0211Aの仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
自動車部品 / 自転車 / 電気装置
特性
水置換性
防錆期間
2年~
JANコード
4512192909086
トラスココード
818-6542
使用温度範囲(℃)
-5~60
透明
容量(L)
0.5
主成分
石油ナフサ
質量(g)
476
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C0211A
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,531
( 3,884 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気パーツのショートを防ぎます。
・水分の下に入り込み水分の蒸発を促進させます。
・簡単塗布で、即効性があります。
・防水・防錆効果があります。
・非毒性で、四塩化炭素を含みません。
【用途】
・幅広い工業メンテナンスに。(自動車・航空・船舶・鉄道・通信・ 建設・農機)
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):500
・容量(L):0.5
・使用温度範囲(℃):-5~60
・使用温度範囲:-5~60℃
・水置換性
・製品寿命:5年
・JANコード:4512192909086
・トラスココード:818-6542
・質量:476g
【材質/仕上】
・主成分:石油ナフサ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン CORIUM Z211 撥水・防錆コートの型番C0211Aのページです。 型番C0211Aに関する仕様情報を記載しております。
デブコン CORIUM Z211 撥水・防錆コートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デブコン CORIUM Z211 撥水・防錆コート
デブコン CORIUM Z79 防蝕・防錆コート
防錆剤メタルコート
防錆・光沢保護剤シールコート
ラバーコート
アンダーコート
メーカーITWITWファインケミカルジャパン呉工業ファインケミカルジャパンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格3,5315,0561,3298864,2801,047
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類スプレースプレースプレースプレー液体スプレー
用途自動車部品 / 自転車 / 電気装置治具 / 金型金型 / 工具類自動車部品 / 自転車 / 工具類 / メッキ部品 / その他--
特性水置換性-----
防錆期間2年~2年~----
JANコード45121929090864512192909017----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト