ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー

通常単価(税別)
6,733
税込単価
7,406
通常出荷日:1日目

【特長】・効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。・強力な接...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 主な用途
    ゴム
  • 最高使用温度
    ~100℃
  • 最低使用温度
    ~-10℃
  • 有機則
    該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    該当
  • JANコード
    4512192909048
  • トラスココード
    818-6538
  • 質量(g)
    452
  • 材質1
    主成分:ブタン
  • 使用温度範囲(℃)
    -5~65
  • 淡黄透明
  • 容量(ml)
    500

型番:

C0161A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C0161Aの仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
ゴム
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~-10℃
有機則
該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
4512192909048
トラスココード
818-6538
質量(g)
452
材質1
主成分:ブタン
使用温度範囲(℃)
-5~65
淡黄透明
容量(ml)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C0161A
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,733
( 7,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。
・強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。
・簡単に塗布できるスプレータイプです。
・ベルトの牽引力を増加させ、ズレを最小限に抑えます。
【用途】
・自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。
・ゴムの保護、劣化防止。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):500
・使用温度範囲(℃):-5~65
・使用温度範囲:-5~65℃
・製品寿命:5年
・JANコード:4512192909048
・トラスココード:818-6538
・質量:452g
【材質/仕上】
・主成分:ブタン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレーの型番C0161Aのページです。 型番C0161Aに関する仕様情報を記載しております。
デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー
220ml ベルト鳴き止めスプレー
ベルト鳴き止めスプレー No.1105
ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425
住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML
コンプレッサオイル Z-6000
メーカーITWエスコ呉工業呉工業住鉱潤滑剤三井精機
通常価格6,7339308008001,76068,927
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレーオイル
主な用途ゴムゴム--ブレーキコンプレッサー
最高使用温度~100℃~200℃-~200℃-~200℃
最低使用温度~-10℃~-20℃-~-20℃-~-20℃
有機則該当----非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト