17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

通常単価(税別)
1,273
税込単価
1,400
通常出荷日:4日目

【特長】・ウレア系増ちょう剤を使用し、特に耐熱・耐水性に優れた効果を発揮します。【用途】・機械、金属部...

詳細を確認

型番:

612
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

612の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
持続性
対応材質
鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮
クリーム
仕様
使用温度範囲:常温
JANコード
4960833612008
トラスココード
799-4575
質量(g)
410.000
材質1
主成分:ウレアグリース、石油系溶剤、LPG
容量(ml)
420

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
612
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,273
( 1,400 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレア系増ちょう剤を使用し、特に耐熱・耐水性に優れた効果を発揮します。
【用途】
・機械、金属部分の潤滑に。
【商品仕様】
・色:クリーム色
・容量(ml):420
・使用温度範囲:常温
・エアーゾール
・JANコード:4960833612008
・トラスココード:799-4575
・質量:410g
【材質/仕上】
・主成分:ウレアグリース、石油系溶剤、LPG

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420mlの型番612のページです。 型番612に関する仕様情報を記載しております。
エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml
エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml
グリーススプレー 420ml
エーゼット ジャッキーオイル10 300ml
エーゼット AZオイル65ml
420ml シリコーンオイルスプレー
メーカーエーゼットエーゼットコスモビューティエーゼットエーゼットエスコ
通常価格1,2731,0105736624091,920
通常出荷日4日目7日目1日目4日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレーオイルオイルスプレー
特性持続性極圧性持続性---
対応材質鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮-----
クリーム--淡黄透明透明-
仕様使用温度範囲:常温-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト