ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO シリカクリン 90cmX90cm 1枚入 湿度センサー付き

通常単価(税別)
5,730
税込単価
6,303
通常出荷日:2日目

【特長】・超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。・多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特殊製法で短時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • JANコード
    4989999476958
  • トラスココード
    819-5374
  • 質量(g)
    850
  • 材質1
    主成分:シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PET)
  • 厚さ(mm)
    約5
  • ブルー
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    900
  • 最大理論吸湿量(ml/[[M2]])
    約389

ご注意

  • シリカゲルは、地殻のケイ素で安全・安心な物質です。

型番:

TSCPE-A-9090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSCPE-A-9090の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
JANコード
4989999476958
トラスココード
819-5374
質量(g)
850
材質1
主成分:シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PET)
厚さ(mm)
約5
ブルー
長さ(mm)
900
幅(mm)
900
最大理論吸湿量(ml/[[M2]])
約389
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSCPE-A-9090
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,730
( 6,303 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。
・多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特殊製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。
・3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。
・再生サインで吸湿度合が目に見えます。
・繰り返し使用できるECO素材です。
・アンモニア・酢酸の悪臭やVOCなどのニオイも除去できます。
【用途】
・湿度が気になる場所での湿度調整として。
・ニオイが気になる場所で消臭シートとして。
・輸送時の湿度管理に。
・ロッカーなどの密閉空間の消臭用
・制御盤などの精密機械の湿度管理に。
・ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。
【商品仕様】
・色:ブルー
・幅(mm):900
・長さ(mm):900
・厚さ(mm):約5
・最大理論吸湿量(ml):約389
・製造国:中国
・マグネット必要数(目安):1枚につき6個
・JANコード:4989999476958
・トラスココード:819-5374
・質量:850g
【材質/仕上】
・主成分:シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PET)

ご注意

  • シリカゲルは、地殻のケイ素で安全・安心な物質です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO シリカクリン 90cmX90cm 1枚入 湿度センサー付きの型番TSCPE-A-9090のページです。 型番TSCPE-A-9090に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO シリカクリン 90cmX90cm 1枚入 湿度センサー付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO シリカクリン 90cmX90cm 1枚入 湿度センサー付き
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
ヤシ殻活性炭 活力炭粒状
ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液
ポータブルトイレ用消臭液
消臭力 CLEAN MIST
メーカートラスコ中山エステーユー・イー・エスアース製薬新輝合成エステー
通常価格5,73036546,941 -7801,355594
通常出荷日2日目7日目4日目19日目1日目1日目
商品タイプ消臭剤-消臭剤消臭剤-消臭剤
JANコード4989999476958-----
トラスココード819-5374-----
質量(g)850-----
材質1主成分:シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PET)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト