ファクトリーサプライ用品技術窓口

BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

通常単価(税別)
27,926
税込単価
30,719
通常出荷日:1日目

【特長】・無形系成分を含まない中性タイプで洗浄対象物の材質を損なうことなく広い用途にご使用いただけます...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • JANコード
    4976742513619
  • トラスココード
    794-4802
  • 容量(kg)
    18
  • 無色~微黄色
  • 質量 (g)
    19500
  • pH
    中性
  • 主成分
    界面活性剤、アルコール溶剤

ご注意

  • 発泡性が高いため、スプレー洗浄に適しません

型番:

C-NE-A777SW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-NE-A777SWの仕様・寸法情報

種類
液体
JANコード
4976742513619
トラスココード
794-4802
容量(kg)
18
無色~微黄色
質量(g)
19500
pH
中性
主成分
界面活性剤、アルコール溶剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-NE-A777SW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,926
( 30,719 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無形系成分を含まない中性タイプで洗浄対象物の材質を損なうことなく広い用途にご使用いただけます。
・PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
【用途】
・機械、車輌、船舶などのメンテナンスに。
・船舶、車両、機械などのメンテナンス用途に
【商品仕様】
・色:無色~微黄色
・容量(kg):18
・pH:中性
・最適濃度:原液~30%
・最適温度:常温~60℃
・JANコード:4976742513619
・トラスココード:794-4802
・質量:19.5kg
【材質/仕上】
・主成分:界面活性剤、アルコール溶剤

ご注意

  • 発泡性が高いため、スプレー洗浄に適しません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KGの型番C-NE-A777SWのページです。 型番C-NE-A777SWに関する仕様情報を記載しております。
BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG
油分散洗浄剤
ディスプレー用洗浄剤
オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー
パーツクリーナー 18L
クーラントシステム洗浄剤
メーカーヘンケルコンドーテックイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)タセトミスミミスミ
通常価格27,92616,1755,3771,4419,310 -10,350 -
通常出荷日1日目5日目3日目1日目1日目3日目
種類液体液体液体スプレー液体液体
JANコード4976742513619-----
トラスココード794-4802-----
容量(kg)18-----
無色~微黄色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト