17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグ 320×240×200 24ポケット ブラック色  TTB-330Y-BK

ツールバッグ 320×240×200 24ポケット ブラック色

通常単価(税別)
5,8834,705
税込単価
6,4715,176
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

広い開口により出し入れが容易なツールバッグ。【特長】・耐久性に優れている。・形状:24ポケット。・ポケ...

詳細を確認

    型番:

    TTB-330Y-BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ツールバッグ TTB-330Y-BKの仕様

    TTB-330Y-BKの外観

    TTB-330Y-BKの外観

    ツールバッグの使用例

    ツールバッグの使用例

    ※この商品画像は代表商品画像です。

     

    (単位:mm)

     

    TTB-330Y-BKの外観・寸法

    TTB-330Y-BKの外観・寸法

    質量:0.8kg

    TTB-330Y-BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TTB-330Y-BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,8834,705
    ( 5,176 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    広い開口により出し入れが容易なツールバッグ。
    【特長】
    ・耐久性に優れている。
    ・形状:24ポケット。
    ・ポケット24箇所(内12個、外12個)。
    ・材質:600Dポリエステル。
    ・付属品:ショルダーベルト。
    ・生産国:中国。
    【用途】
    ・電気工事および各種修理工事に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ツールバッグ 320×240×200 24ポケット ブラック色 の型番TTB-330Y-BKのページです。 型番TTB-330Y-BKに関する仕様情報を記載しております。
    ツールバッグ 320×240×200 24ポケット ブラック色 のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツールバッグ 320×240×200 24ポケット ブラック色
    ツールバッグ 390×230×260 24ポケット ブラック色
    350x200x240mm ツールバッグ
    ツールバッグ 390×210×300 22ポケット ブラック色
    腰袋,色:ブラック・ゴールド
    240x140x240mm腰袋
    メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山フジ矢エスコ
    通常価格5,8837,7734,0709,9583,000 -2,270
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト