ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)

通常単価(税別)
5,273
税込単価
5,800
通常出荷日:1日目

【特長】・電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。・底面ベ...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999462982
  • トラスココード
    790-3073
  • 奥行(mm)
    350
  • 幅(mm)
    350
  • 質量(g)
    540
  • 材質1
    10号防水加工帆布
  • 材質2
    持手:PPテープ

ご注意

  • 縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。 工具類は別売です。 ショルダーベルトは別売りです。

型番:

TSDB-350-NV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSDB-350-NVの仕様・寸法情報

JANコード
4989999462982
トラスココード
790-3073
奥行(mm)
350
幅(mm)
350
質量(g)
540
材質1
10号防水加工帆布
材質2
持手:PPテープ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSDB-350-NV
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,273
( 5,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。
・底面ベルポーレン板入りです。
・日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。
・防水加工布を使用しています。
・別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。
【用途】
・作業工具や材料などの持ち運びに。

ご注意

  • 縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。 工具類は別売です。 ショルダーベルトは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)の型番TSDB-350-NVのページです。 型番TSDB-350-NVに関する仕様情報を記載しております。
ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)
防水バケツ
防水ターポリンバッグ トートバッグ
防水ターポリンバッグ デイパック
TRUSCO ハーベストバッグ
TRUSCO ペットボトルホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,2732,850 -9,23912,0825,5461,520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4989999462982---49899990282324989999100198
トラスココード790-3073---160-5499161-1158
奥行(mm)350-26014510090
幅(mm)350-52030030090
質量(g)540-850.000755.000330.00062

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト