17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 シルバー

通常単価(税別)
201
税込単価
221
通常出荷日:1日目

【特長】・カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。【用途】・土建作業など【商品仕様】・色...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • その他
  • 材質詳細
    アルミニウム
  • 耐荷重 (kg)
    1
  • JANコード
    4989999468410
  • トラスココード
    819-5276
  • 質量(g)
    4.2
  • 高さ(mm)
    50
  • 色詳細
    シルバー
  • 幅(mm)
    26.5
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 登山用ではありません。

型番:

TKN550SV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TKN550SVの仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
その他
材質詳細
アルミニウム
耐荷重(kg)
1
JANコード
4989999468410
トラスココード
819-5276
質量(g)
4.2
高さ(mm)
50
色詳細
シルバー
幅(mm)
26.5
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TKN550SV

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201
( 221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
【用途】
・土建作業など
【商品仕様】
・色:シルバー
・幅(mm):26.5
・高さ(mm):50
・耐荷重(kg):-
・内寸(mm):41.5
・JANコード:4989999468410
・トラスココード:819-5276
・質量:4.2g
【材質/仕上】
・アルミニウム

ご注意

  • 登山用ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 シルバーの型番TKN550SVのページです。 型番TKN550SVに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 シルバーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
フックの携帯に
5
満足度:5.0
パッケージに入ったままのフックやシンカーを什器用の穴を利用してまとめています。軽量重視なので、使いやすいです。
0人が参考にしています。
工具の落下防止用
4
満足度:4.0
安いので気軽に使える。フック部分に切り欠きがないので、ひもで作った輪を入れるときに引っかからない。色も各色あるので識別に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 シルバー
TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 ゴールド
カラビナ付クリップ
グローブクリップ
ねじロック付カラビナ 線径10.5
ねじロック付カラビナ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2012012,3705321,480632
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
その他その他その他ブラック-ブラック
材質詳細アルミニウムアルミニウムカラビナ:アルミニウム、クリップ:スチールポリアセタールアルミニウムアルミニウム
耐荷重(kg)11--205
JANコード4989999468410498999946839749899993708054989999241990-4989999196498
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト