17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ショルダーベルト SS金具 30幅X1000mm

通常単価(税別)
1,360
税込単価
1,496
通常出荷日:1日目

【特長】・日本製の高品質な縫製を施したショルダーベルトです。・取り付け部は、スチール製で頑丈です。【商...

詳細を確認

    型番:

    TDB-SB-BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TDB-SB-BKの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TDB-SB-BK
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,360
    ( 1,496 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・日本製の高品質な縫製を施したショルダーベルトです。
    ・取り付け部は、スチール製で頑丈です。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):30
    ・長さ(mm):1000
    ・JANコード:4989999479409
    ・トラスココード:819-1768
    ・質量:63g
    【材質/仕上】
    ・本体:PPテープ
    ・取り付け部(ナスカン):ダイカスト
    ・コキ:スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO ショルダーベルト SS金具 30幅X1000mmの型番TDB-SB-BKのページです。 型番TDB-SB-BKに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO ショルダーベルト SS金具 30幅X1000mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO ショルダーベルト SS金具 30幅X1000mm
    ショルダーベルト
    ボストンバッグ(ショルダーベルト付)
    ショルダー替えベルト
    ショルダーベルト パット付
    腰袋(ベルト幅 75mm,85mm)
    メーカートラスコ中山エスコエスコトラスコ中山E-Valueエスコ
    通常価格1,3601,690 -5,930 -9605771,960 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト