17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

通常単価(税別)
6,380
税込単価
7,018
通常出荷日:1日目

【特長】・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。・便利なフタ付です。・充電式丸ノコ125mm収...

詳細を確認

型番:

TBT-2700-GN
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBT-2700-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TBT-2700-GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,380
( 7,018 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。
・便利なフタ付です。
・充電式丸ノコ125mm収容可能です。
【用途】
・工具類の収納に。
・充電式丸鋸収納に。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:270×230×270
・色:グリーン
・外寸(mm)奥行:230
・外寸(mm)間口:270
・外寸(mm)高さ:270
・外寸(mm)高さ:270
・外寸(mm)奥行:230
・外寸(mm)間口:270
・ツールバッグ時サイズ(mm)幅×奥行×高さ
・腰袋・工具立て時サイズ(mm)幅×奥行×高さ
・外ポケット7個付
・大小10箇所のポケット付
・JANコード:4963241010268
・トラスココード:794-8956
・質量:0.76kg
【材質/仕上】
・ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーンの型番TBT-2700-GNのページです。 型番TBT-2700-GNに関する仕様情報を記載しております。
リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン
リングスター ツールバッグティストTBTー2700オレンジ
リングスター ツールバッグティストTBTー3600グリーン
リングスター ツールバッグティストTBTー2500
ツールバッグティストTBT-4200
ツールバッグティストTBT-3500
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターリングスターリングスター
通常価格6,3806,4742,9986,5704,4823,972
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグキャリーバッグ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト