17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

123 カラビナ 鉄ダブルストッパー

通常単価(税別)
2,151
税込単価
2,366
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。・安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止...

詳細を確認

型番:

KA10W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA10Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
材質
その他
材質詳細
JANコード
4990870416307
トラスココード
818-7761
質量(g)
158

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KA10W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,151
( 2,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
・安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
【用途】
・連結金具に。
・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):1.27
・D(mm):10
・タイプ:環付
・L(mm):56
・破断強度(kN):15.7
・W(mm):109
・S(mm):18
・JANコード:4990870416307
・トラスココード:818-7761
・質量:158g
【材質/仕上】
・スチール(ニッケルクロムメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 カラビナ 鉄ダブルストッパーの型番KA10Wのページです。 型番KA10Wに関する仕様情報を記載しております。
123 カラビナ 鉄ダブルストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
123 カラビナ 鉄ダブルストッパー
123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー
123 カラビナ 鉄KA102
123 カラビナ 鉄カラーマーク
123 Cリンク 鉄7ミリ
123 Cリンク 鉄9ミリ
メーカー伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所
通常価格2,1516,6222,2072,304680814
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質その他ステンレスその他その他その他その他
材質詳細ステンレス(SUS304)
JANコード499087041630749908704154094990870407008499087047010149908704407084990870440906
トラスココード818-7761114-8794818-7765818-7763818-7788818-7790
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト