17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

123 カラビナ ステンO型

通常単価(税別)
4,4584,472特別価格
税込単価
4,9044,919特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています【用途】・連結金具に・レスキュー、産業用から登...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 使用荷重(kN)

  • 破断強度(kN)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

使用荷重

(kN)

破断強度

(kN)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
環なし
1.32
16.7
4990870410015
818-7752
148
D(mm):10、L(mm):56、W(mm):109、S(mm):20
1個
環付
2.11
25.5
4990870410213
818-7753
160
D(mm):10、L(mm):56、W(mm):109、S(mm):18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4583,462
( 3,808 )
1日目
4,4723,978
( 4,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています
【用途】
・連結金具に
・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 カラビナ ステンO型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
123 カラビナ ステンO型
123 Cリンク ステン
123 Cリンク
カラビナ O型 環なし
123 カラビナ ステン12
123 カラビナ ステンKA102
メーカー伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所
通常価格4,458-1,071 -537 -1,4796,6634,003
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質ステンレスステンレスその他その他その他その他
材質詳細ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
表面処理バレル研磨バレル研磨クロメートメッキ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト