17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

123 カラビナ ステンKA102

通常単価(税別)
4,003
税込単価
4,403
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。・安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    その他
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)
  • JANコード
    4990870410305
  • トラスココード
    818-7767
  • 質量 (g)
    160

型番:

KA102-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA102-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
材質
その他
材質詳細
ステンレス(SUS304)
JANコード
4990870410305
トラスココード
818-7767
質量(g)
160

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KA102-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,003
( 4,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
・安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
【用途】
・連結金具に。
・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):2.11
・D(mm):10
・タイプ:ー
・L(mm):56
・破断強度(kN):25.5
・W(mm):109
・S(mm):18
・環付
・JANコード:4990870410305
・トラスココード:818-7767
・質量:160g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304 バレル研磨)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 カラビナ ステンKA102の型番KA102-Sのページです。 型番KA102-Sに関する仕様情報を記載しております。
123 カラビナ ステンKA102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
123 カラビナ ステンKA102
123 カラビナ 鉄KA102
123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー
123 カラビナ ステン12
123 カラビナ KA-50 単管用
123 Cリンク ステン5ミリ
メーカー伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所
通常価格4,0032,2076,6226,6633,144977
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質その他その他ステンレスその他その他その他
材質詳細ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
JANコード499087041030549908704070084990870415409499087041200249908704032084990870441514
トラスココード818-7767818-7765114-8794818-7770818-7773818-7796
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト